12-pin (DQB) package image

LM2759SDX/NOPB 활성

1A 스위치드 커패시터 플래시 LED 드라이버(I2C 호환 인터페이스 포함)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2759SD/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 WSON (DQB) | 12
작동 온도 범위(°C) -30 to 85
패키지 수량 | 캐리어 4,500 | LARGE T&R

LM2759의 주요 특징

  • Up to 1A Output Current
  • Solution Area < 22 mm2
  • No Inductor Required
  • 90% Peak Efficiency
  • Adaptive 1x, 1.5x and 2x Gains for Maximum Efficiency
  • Load Disconnect in Shutdown
  • Accurate Input Current Control During Gain Transitions
  • Flash Time-Out
  • TX Input Pin Ensures Synchronization with RF Power Amplifier Pulse
  • Torch, Flash, and Indicator Modes
  • External Flash Enable via Strobe Input Pin
  • Strobe Input Disable via I2C
  • Programmable Flash Pulse Duration, and Torch and Flash Currents via I2C-Compatible Interface
  • 1MHz Constant Frequency Operation
  • Low Profile 12–Pin WSON (3mm x 3mm x 0.8mm)

All trademarks are the property of their respective owners.

LM2759에 대한 설명

LM2759 is an integrated low-noise, high-current switched capacitor DC/DC converter with a regulated current source. The device requires only four small ceramic capacitors making the total solution area less than 22 mm2 and the height less than 1 mm. The LM2759 is capable of driving loads up to 1A from a single-cell Li-Ion battery. Maximum efficiency is achieved over the input voltage range by actively selecting the proper gain based on the LED forward voltage and current requirements.

The LED current can be programmed up to 1A via an I2C-compatible interface, along with eight selectable Flash Time-Out durations. One high-current Flash LED can be driven either in a high-power Flash mode or a low-power Torch mode. The Strobe pin allows the flash to be toggled via a Flash enable signal from a camera module. The TX input pin limits the Flash LED current to the Torch current level during a RF PA pulse, to reduce high loads on the battery. Internal soft-start circuitry limits the amount of inrush current during start-up.

LM2759 is offered in a small 12-pin thermally enhanced WSON package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2759SD/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기