6-pin (DDC) package image

LM2841YMKX-ADJL/NOPB 활성

4.5V~42V, 300mA SIMPLE SWITCHER ® 벅 컨버터(Thin SOT-23)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2841YMK-ADJL/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
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
패키지 | 핀 SOT-23-THN (DDC) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LM2841의 주요 특징

  • Input voltage 4.5 V to 42 V
  • Output current options of 100 mA, 300 mA, and 600 mA
  • Feedback pin voltage of 0.765 V
  • 550-kHz (X) or 1.25-MHz (Y) switching frequency
  • Low shutdown IQ: 16-µA typical
  • Short-circuit protected
  • Internally compensated
  • Soft-start circuitry
  • Small overall solution size (SOT-6L package)
  • Create a custom design using the LM2840 (or LM2841/42) with the WEBENCH® Power Designer

LM2841에 대한 설명

The LM284x SIMPLE SWITCHER™ devices are PWM DC/DC buck (step-down) regulators. With an input range from 4.5 V to 42 V, they are suitable for a wide range of applications, such as power conditioning from unregulated sources. They feature a low RDSON (0.9‑Ω typical) internal switch for maximum efficiency (85% typical). Operating frequency is fixed at 550 kHz (X option) and 1.25 MHz (Y option), allowing the use of small external components while still being able to have low output voltage ripple. Soft start can be implemented using the shutdown (SHDN) pin with an external RC circuit allowing the user to tailor the soft-start time to a specific application.

The LM2840 is optimized for up to 100 mA, the LM2841 for up to 300 mA, and the LM2842 for up to 600‑mA load currents. They all have a 0.765-V nominal feedback voltage.

Additional features include: thermal shutdown, VIN undervoltage lockout, and gate-drive undervoltage lockout. The LM284x are available in a low-profile SOT-6L package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2841YMK-ADJL/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.