14-pin (PWP) package image

LM2852XMXA-1.2/NOPB 활성

2A 500/1500kHz 동기형 벅 레귤레이터

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2852XMXAX-1.2/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
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
패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 94 | TUBE

LM2852의 주요 특징

  • Input Voltage Range of 2.85 V to 5.5 V
  • Factory EEPROM Set Output Voltages from 0.8 V to 3.3 V in 100-mV Increments
  • Maximum Load Current of 2 A
  • Voltage Mode Control
  • Internal Type-Three Compensation
  • Switching Frequency of 500 kHz or 1.5 MHz
  • Low Standby Current of 10 µA
  • Internal 60-mΩ MOSFET Switches
  • Standard Voltage Options 0.8/1/1.2/1.5/1.8/2.5/3.3 V

LM2852에 대한 설명

The LM2852 synchronous buck regulator is a high frequency step-down switching voltage regulator capable of driving up to a 2A load with excellent line and load regulation. The LM2852 can accept an input voltage between 2.85 V and
5.5 V and deliver an output voltage that is factory programmable from 0.8 V to 3.3 V in 100-mV increments. The LM2852 is available with a choice of two switching frequencies –500 kHz (LM2852Y) or 1.5 MHz (LM2852X). It also features internal, type-three compensation to deliver a low component count solution. The exposed-pad HTSSOP-14 package enhances the thermal performance of the LM2852.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2852XMXAX-1.2/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.