14-pin (PWP) package image

LM2853MHX-3.3/NOPB 활성

3A 550kHz 동기형 벅 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2853MH-3.3/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 94 | TUBE
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
패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

LM2853의 주요 특징

  • Input Voltage Range of 3 V to 5.5 V
  • Factory EEPROM Set Output Voltages From
    0.8 V to 3.3 V in 100 mV Increments
  • Maximum Load Current of 3A
  • Voltage Mode Control
  • Internal Type-Three Compensation
  • Switching Frequency of 550 kHz
  • Low Standby Current of 12 µA
  • Internal 40 mΩ MOSFET Switches
  • Standard Voltage Options
    • 0.8/1.0/1.2/1.5/1.8/2.5/3.0/3.3 Volts
  • Exposed Pad 14-Lead HTSSOP (PWP) Package

LM2853에 대한 설명

The LM2853 synchronous buck regulator is a 550 kHz step-down switching voltage regulator capable of driving up to a 3A load with excellent line and load regulation. The LM2853 accepts an input voltage between 3 V and 5.5 V and delivers a customizable output voltage that is factory programmable from 0.8 V to 3.3 V in 100 mV increments. Internal type-three compensation enables a low component count solution and greatly simplifies external component selection. The HTSSOP-14 (PWP) package enhances the thermal performance of the LM2853.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2853MH-3.3/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 94 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.