8-pin (D) package image

LM2903AVQDRQ1 활성

AEC-Q100, 등급 0 및 1, 오토모티브 고전압 듀얼 차동 콤퍼레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

LM2903-Q1의 주요 특징

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 qualified with the following results:
    • Device temperature grade 0: –40°C to 150°C ambient operating temperature range (LM2903E-Q1)
    • Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature range
    • Device HBM ESD classification level H1C
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Improved 2 kV HBM ESD for "B" device
  • Tri-Temp testing available for "B" device
  • Single supply or dual supplies
  • Low supply-current independent of supply voltage 200 uA typical per comparator ("B" Versions)
  • Low input bias current 3.5 nA typical ("B" device)
  • Low input offset current 0.5 nA typ ("B" device)
  • Low input offset voltage ±0.37 mV typ ("B" device)
  • Common-mode input voltage range includes ground
  • Differential input voltage range equal to maximum-rated supply voltage ±36 V
  • Output compatible with TTL, MOS, and CMOS
  • Functional Safety-Capable

LM2903-Q1에 대한 설명

The LM2903B-Q1 device is the next generation version of the industry-standard LM2903-Q1 comparator family. This next generation family provides outstanding value for cost-sensitive applications, with features including lower offset voltage, higher supply voltage capability, lower supply current, lower input bias current, lower propagation delay, and improved 2kV ESD performance with drop-in replacement convenience.

All devices consist of two independent voltage comparators that are designed to operate over a wide range of voltages. Operation from dual supplies also is possible as long as the difference between the two supplies is within 2 V to 36 V, and VCC is at least 1.5 V more positive than the input common-mode voltage. The outputs can be connected to other open-collector outputs.

The LM2903-Q1 and LM2903B-Q1 are qualified for the AEC-Q100 Grade 1 temperature range of -40°C to +125°C. The LM2903E-Q1 is Qualified for the Grade 0 extended temperature range of -40°C to +150°C.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.