8-pin (D) package image

LM2936HVBMA-3.3/NOPB 활성

역전압 보호를 지원하는 50mA, 60V, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2936HVBMAX3.3/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE

LM2936의 주요 특징

  • LM2936 Operating VIN range of 5.5 V to 40 V
  • LM2936HV Operating VIN range of 5.5 V to 60 V
  • Ultra Low Quiescent Current (IQ ≤ 15 µA for
    IOUT = 100 µA)
  • Fixed 3-V, 3.3-V or 5-V with 50-mA Output
  • ±2% Initial Output Tolerance
  • ±3% Output Tolerance Over Line, Load, and Temperature
  • Dropout Voltage Typically 200 mV at IOUT = 50 mA
  • –24-V Input Voltage Protection
  • –50-V Input Transient Protection
  • Internal Short Circuit Current Limit
  • Internal Thermal Shutdown Protection
  • Shutdown Pin Available with LM2936BM Package

LM2936에 대한 설명

The LM2936 ultra-low quiescent current regulator features low dropout voltage and low current in the standby mode. With less than 15-μA quiescent current at a 100-μA load, the LM2936 is ideally suited for automotive and other battery operated systems. The LM2936 retains all of the features that are common to low dropout regulators including a low dropout PNP pass device, short circuit protection, reverse battery protection, and thermal shutdown. The LM2936 has a 40-V maximum operating voltage limit, a −40°C to 125°C operating temperature range, and ±3% output voltage tolerance over the entire output current, input voltage, and temperature range. The LM2936 is available in a TO-92 through-hole package, as well as SOIC-8, VSSOP, SOT–223, and TO-252 surface mount packages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2936HVBMAX3.3/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.