8-pin (D) package image

LM2936QMX-5.0/NOPB 활성

역전류 보호 기능을 갖춘 오토모티브 50mA, 오프 배터리(60V), 저손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2936QM-5.0/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

LM2936Q-Q1의 주요 특징

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC Q100-Qualified With the Following Results
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
  • Operating Input Voltage: 5.5 V to 40 V
  • Ultralow Quiescent Current (IQ ≤ 15 μA for IOUT = 100 μA)
  • Fixed 3-V, 3.3-V or 5-V With 50-mA Output
  • ±2% Initial Output Tolerance
  • ±3% Output Tolerance Over Line, Load, and Temperature
  • Dropout Voltage Typically 200 mV at IOUT = 50 mA
  • Reverse Battery Protection
  • –50-V Input Transient Protection
  • Internal Short Circuit Current Limit
  • Internal Thermal Shutdown Protection
  • 40-V Operating Voltage Limit
  • Shutdown Pin Available with LM2936QBM Package

LM2936Q-Q1에 대한 설명

The LM2936Q ultralow quiescent-current regulator features low dropout voltage and low current in the standby mode. With less than 15-μA quiescent current at a 100-μA load, the LM2936Q is ideally suited for automotive and other battery-operated systems. The LM2936Q retains all of the features that are common to low-dropout regulators including a low dropout PNP pass device, short-circuit protection, reverse battery protection, and thermal shutdown. The LM2936Q has a 40-V maximum operating voltage limit, a −40°C to +125°C operating temperature range, and ±3% output voltage tolerance over the entire output current, input voltage, and temperature range. The LM2936Q is available in
8-pin SOIC and VSSOP packages, a 4-pin SOT–223 package, as well as a 3-pin TO-252 surface mount package.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2936QM-5.0/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.