3-pin (KTT) package image

LM2937ES-8.0/NOPB 활성

500mA, 26V, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2937ESX-8.0/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS 면제
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-245C-168 HR
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
패키지 | 핀 TO-263 (KTT) | 3
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 45 | TUBE

LM2937의 주요 특징

  • Fully Specified for Operation Over −40°C
    to 125°C
  • Output Current in Excess of 500 mA
  • Output Trimmed for 5% Tolerance Under all Operating
    Conditions
  • Typical Dropout Voltage of 0.5 V at Full Rated Load
    Current
  • Wide Output Capacitor ESR Range, up to 3 Ω
  • Internal Short Circuit and Thermal Overload Protection
  • Reverse Battery Protection
  • 60-V Input Transient Protection
  • Mirror Image Insertion Protection

LM2937에 대한 설명

The LM2937 is a positive voltage regulator capable of supplying up to 500 mA of load current. The use of a PNP power transistor provides a low dropout voltage characteristic. With a load current of 500 mA the minimum input to output voltage differential required for the output to remain in regulation is typically 0.5 V (1-V ensured maximum over the full operating temperature range). Special circuitry has been incorporated to minimize the quiescent current to typically only 10 mA with a full 500-mA load current when the input to output voltage differential is greater than 3 V.

The LM2937 requires an output bypass capacitor for stability. As with most low dropout regulators, the ESR of this capacitor remains a critical design parameter, but the LM2937 includes special compensation circuitry that relaxes ESR requirements. The device is stable for all ESR below 3 Ω. This allows the use of low ESR chip capacitors.

Ideally suited for automotive applications, the LM2937 will protect itself and any load circuitry from reverse battery connections, two-battery jumps, and up to 60-V/−50-V load dump transients. Familiar regulator features such as short circuit and thermal shutdown protection are also built in.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM2937ESX-8.0/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.