16-pin (NHR) package image

LM3370SDX-4221/NOPB 활성

동적 전압 스케일링 기능 지원 듀얼 동기 스텝다운 DC-DC 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM3370SD-4221/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
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
패키지 | 핀 WSON (NHR) | 16
작동 온도 범위(°C) -30 to 85
패키지 수량 | 캐리어 4,500 | LARGE T&R

LM3370의 주요 특징

  • I2C-compatible interface
    • VOUT1 = 1V to 2V in 50 mV Steps
    • VOUT2 = 1.8V to 3.3V in 100 mV Steps
    • Automatic PFM/PWM Mode Switching and Forced PWM Mode for Low Noise Operation
    • Spread Spectrum Capability Using I2C
  • 600mA Load Per Channel
  • 2MHz PWM Fixed Switching Frequency (Typ.)
  • The Bucks Operate 180° Out-of-Phase Timing Offset for Noise and Input Surge Current Abatement
  • Internal Synchronous Rectification for High Efficiency
  • Internal Soft Start
  • Power-on-Reset Function for Both Outputs
  • 2.7V ≤ VIN ≤ 5.5V
  • Operates from a Single Li-Ion Cell or 3 Cell NiMH/NiCd Batteries and 3.3V/5.5V Fixed Rails
  • 2.2µH Inductor, 4.7µF Input and 10µF Output Capacitor Per Channel
  • 16-lead WSON Package (4 mm x 5 mm x 0.8 mm)
  • 20-Bump DSBGA Package (3.0 mm x 2.0 mm x 0.6 mm)

All trademarks are the property of their respective owners.

LM3370에 대한 설명

The LM3370 is a dual step-down DC-DC converter optimized for powering ultra-low voltage circuits from a single Li-Ion battery and input rail ranging from 2.7V to 5.5V. It provides two outputs with 600mA load per channel. The output voltage range varies from 1V to 3.3V and can be dynamically controlled using the I2C-compatible interface. This dynamic voltage scaling function allows processors to achieve maximum performance at the lowest power level. The I2C-compatible interface can also be used to control auto PFM-PWM/PWM mode selection and other performance enhancing features.

The LM3370 offers superior features and performance for portable systems with complex power management requirements. Automatic intelligent switching between PWM low-noise and PFM low-current mode offers improved system efficiency. Internal synchronous rectification enhances the converter efficiency without the use of further external devices.

There is a power-on-reset function that monitors the level of the output voltage to avoid unexpected power losses. The independent enable pin for each output allows for simple and effective power sequencing.

LM3370 is available in a 4mm by 5mm 16-lead non-pullback WSON and a 20-bump DSBGA, 3.0mm x 2.0mm x 0.6mm, package. A high switching frequency—2 MHz (typ)—allows use of tiny surface-mount components including a 2.2µH inductor.

Default fixed voltages for the 2 output voltages combination can be customized to fit system requirements by contacting Texas Instruments.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM3370SD-4221/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.