5-pin (DBV) package image

LM3411M5X-5.0/NOPB 활성

정밀 2차 레귤레이터 및 드라이버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM3411M5-5.0/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LM3411의 주요 특징

  • Fixed Voltages of 3.3 V and 5 V With Initial
    Tolerance of ±1% for Standard Grade and ±0.5%
    for A Grade
  • Custom Voltages Available (3 V to 17 V)
  • Wide Output Current Range (20 µA to 15 mA)
  • Low Temperature Coefficient
  • Available in 5-Pin SOT-23 Surface-Mount
    Package (Tape and Reel)

LM3411에 대한 설명

The LM3411 is a low-power fixed-voltage (3.3 V or 5 V) precision shunt regulator designed specifically for driving an optoisolator to provide feedback isolation in a switching regulator.

The LM3411 circuitry includes an internally compensated operational amplifier, a bandgap reference, NPN output transistor, and voltage setting resistors.

A trimmed precision bandgap reference with temperature drift curvature correction provides a ensured 1% precision over the operating temperature range (A grade version). The inverting input of the amplifier is externally accessible for loop frequency compensation when used as part of a larger servo system. The output is an open-emitter NPN transistor capable of driving up to 15 mA of load current.

Because of its small die size, the LM3411 has been made available in the subminiature 5-pin SOT-23 surface-mount package. This package is ideal for use in space-critical applications.

Although its main application is to provide a precision output voltage (no trimming required) and maintain very good regulation in isolated DC-DC converters, it can also be used with other types of voltage regulators or power semiconductors to provide a precision output voltage without precision resistors or trimming.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM3411M5-5.0/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.