3-pin (DBZ) package image

LM3480IM3X-5.0/NOPB 활성

100mA, 30V, 저손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM3480IM3-5.0/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBZ) | 3
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LM3480의 주요 특징

  • Input Voltage Range: up to 30 V
  • 3.3-V, 5-V, 12-V, and 15-V Versions Available
  • Packaged in the Tiny 3-Lead SOT-23 Package
  • 30-V Maximum Input for Operation
  • 1.2-V Ensured Maximum Dropout Over Full Load
    and Temperature Ranges
  • 100-mA Ensured Minimum Load Current
  • ±5% Ensured Output Voltage Tolerance Over Full
    Load and Temperature Ranges
  • −40 to +125°C Junction Temperature Range for
    Operation

LM3480에 대한 설명

The LM3480 is an integrated linear voltage regulator. It features operation from an input as high as 30 V and an ensured maximum dropout of 1.2 V at the full 100-mA load. Standard packaging for the LM3480 is the 3-lead SOT-23 package.

The 5-V, 12-V, and 15-V members of the LM3480 series are intended as tiny alternatives to industry standard LM78Lxx series and similar devices. The 1.2-V quasi-low dropout of LM3480 series devices makes them a nice fit in many applications where the 2-V to 2.5-V dropout of LM78Lxx series devices precludes their (LM78Lxx series devices) use.

The LM3480 series also features a 3.3-V member. The SOT-23 packaging and quasi-low dropout features of the LM3480 series converge in this device to provide a very nice, very tiny, 3.3-V, 100-mA bias supply that regulates directly off the system 5-V ±5% power supply.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM3480IM3-5.0/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.