8-pin (NGU) package image

LM34927SD/NOPB 활성

절연 DC/DC 컨버터용 7.5~100V 넓은 입력 전압 범위, 600mA 통합 2차 바이어스 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM34927SDX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 4,500 | LARGE T&R
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
패키지 | 핀 WSON (NGU) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LM34927의 주요 특징

  • Wide 7.5-V to 100-V Input Range
  • Integrated 600-mA High-Side
    and Low-Side Switches
  • No Schottky Required
  • Constant On-Time Control
  • No Loop Compensation Required
  • Ultra-Fast Transient Response
  • Nearly Constant Operating Frequency
  • Intelligent Peak Current Limit
  • Adjustable Output Voltage From 1.225 V
  • Precision 2% Feedback Reference
  • Frequency Adjustable to 1 MHz
  • Adjustable Undervoltage Lockout (UVLO)
  • Remote Shutdown
  • Thermal Shutdown
  • Packages:
    • 8-pin WSON
    • 8-pin SO PowerPAD™

LM34927에 대한 설명

The LM34927 regulator features all of the functions needed to implement a low-cost, efficient, isolated bias regulator. This high-voltage regulator contains two 100-V N-channel MOSFET switches — a high-side buck switch and a low-side synchronous switch. The Constant on-time (COT) control scheme employed in the LM34927 device requires no loop compensation and provides excellent transient response. The regulator operates with an on-time that is inversely proportional to the input voltage. This feature allows the operating frequency to remain relatively constant. An intelligent peak current limit is implemented with integrated sense circuit. Other features include a programmable input undervoltage comparator to inhibit operation during low-voltage conditions. Protection features include thermal shutdown and VCC undervoltage lockout (UVLO). The LM34927 device is offered in WSON-8 and SO PowerPAD-8 plastic packages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM34927SDX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 4,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.