5-pin (DBV) package image

LM3670MF-ADJ/NOPB 활성

초저전압 회로를 위한 미니어처 스텝다운 DC-DC 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM3670MFX-ADJ/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LM3670의 주요 특징

  • Input Voltage Range: 2.5 V to 5.5 V
  • Adjustable Output Voltages (VOUT): 0.7 V to 2.5 V
  • Fixed Output Voltages: 1.2 V, 1.5 V, 1.6 V, 1.8 V, 1.875 V, 3.3V
  • 15-µA Typical Quiescent Current
  • 350-mA Maximum Load Capability
  • 1-MHz PWM Fixed Switching Frequency (Typical)
  • Automatic PFM and PWM Mode Switching
  • Low Dropout Operation – 100% Duty Cycle Mode
  • Internal Synchronous Rectification for High Efficiency
  • Internal Soft Start
  • 0.1-µA Typical Shutdown Current
  • Current Overload Protection
  • Operates from a Single Li-Ion Cell or Three-Cell NiMH/NiCd Batteries
  • Only Three Tiny Surface-Mount External Components Required (One Inductor, Two Ceramic Capacitors)

LM3670에 대한 설명

The LM3670 step-down DC-DC converter is optimized for powering ultralow voltage circuits from a single Li-Ion cell or three-cell NiMH/NiCd batteries. It provides up to 350-mA load current, over an input voltage range from 2.5 V to 5.5 V. There are several different fixed voltage output options available as well as an adjustable output voltage version.

The device offers superior features and performance for mobile phones and similar portable applications with complex power management systems. Automatic intelligent switching between pulse width modulation (PWM) low-noise and pulse frequency modulation (PFM) low-current mode offers improved system control. During full-power operation, a fixed-frequency 1-MHz (typical) PWM mode drives loads from approximately 70 mA to 350 mA maximum, with up to 95% efficiency. Hysteretic PFM mode extends the battery life through reduction of the quiescent current to 15 µA (typical) during light current loads and system standby. Internal synchronous rectification provides high efficiency (90% to 95% typical at loads between 1 mA and 100 mA). In shutdown mode (enable (EN) pin pulled low) the device turns off and reduces battery consumption to 0.1 µA (typical).

The LM3670 is available in a 5-pin SOT-23 package. A high switching frequency (1 MHz typical) allows use of tiny surface-mount components. Only three external surface-mount components, an inductor and two ceramic capacitors, are required.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM3670MFX-ADJ/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.