5-pin (DBV) package image

LM3671MF-1.8/NOPB 활성

2MHz, 600mA 스텝다운 DC-DC 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM3671MFX-1.8/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LM3671의 주요 특징

  • LM3671-Q1 is Qualified for Automotive Applications
  • AEC Q100-Qualified With the Following Results
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
  • 16-µA Typical Quiescent Current
  • 600-mA Maximum Load Capability
  • 2-MHz PWM Fixed Switching Frequency (Typical)
  • Automatic PFM-PWM Mode Switching
  • Internal Synchronous Rectification for High Efficiency
  • Internal Soft Start
  • 0.01-µA Typical Shutdown Current
  • Operates from a Single Li-Ion Cell Battery
  • Only Three Tiny Surface-Mount External Components Required (One Inductor, Two Ceramic Capacitors)
  • Current Overload and Thermal Shutdown Protection
  • Available in Fixed Output Voltages and Adjustable Version

LM3671에 대한 설명

The LM3671 step-down DC-DC converter is optimized for powering low voltage circuits from a single Li-Ion cell battery and input voltage rails from 2.7 V to 5.5 V. It provides up to 600-mA load current, over the entire input voltage range. There are several different fixed voltage output options available as well as an adjustable output voltage version range from 1.1 V to 3.3 V.

The device offers superior features and performance for mobile phones and similar portable systems. Automatic intelligent switching between PWM low-noise and PFM low-current mode offers improved system control. During PWM mode, the device operates at a fixed-frequency of 2 MHz (typical). Hysteretic PFM mode extends the battery life by reducing the quiescent current to 16 µA (typical) during light load and standby operation. Internal synchronous rectification provides high efficiency during PWM mode operation. In shutdown mode, the device turns off and reduces battery consumption to 0.01 µA (typical).

A high-switching frequency of 2 MHz (typical) allows use of tiny surface-mount components. Only three external surface-mount components, an inductor, and two ceramic capacitors, are required.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM3671MFX-1.8/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.