6-pin (DBV) package image

LM3880MFX-1AE/NOPB 활성

고정 시간 지연을 지원하는 3레일 간단한 전원 시퀀서

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM3880MFE-1AE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LM3880MF-1AE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LM3880의 주요 특징

  • Simple solution for sequencing three voltage rails from a single input signal
  • Easily cascade up to three devices to sequence as many as nine voltage rails
  • Powerup and powerdown control
  • Tiny 2.9-mm x 1.6-mm footprint
  • Low quiescent current: 25 µA
  • Input voltage range: 2.7 V to 5.5 V
  • Standard timing options available

LM3880에 대한 설명

The LM3880 simple power supply sequencer offers the easiest method to control powerup sequencing and powerdown sequencing of multiple Independent voltage rails. By staggering the startup sequence, it is possible to avoid latch conditions or large in-rush currents that can affect the reliability of the system.

Available in a 6-pin SOT-23 package, the simple sequencer contains a precision enable pin and three open-drain output flags. The open-drain output flags permit that they can be pulled up to distinct voltage supplies separate from the sequencer VDD (only if they do not exceed the recommended maximum voltage of 0.3 V greater than VDD), so as to interface with ICs requiring a range of different enable signals. When the LM3880 is enabled, the three output flags sequentially release, after individual time delays, thus permitting the connected power supplies to start up. The output flags follow a reverse sequence during power down to avoid latch conditions.

EPROM capability allows every delay and sequence to be fully adjustable. Contact Texas Instruments to request a non-standard configuration.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM3880MFE-1AE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LM3880MF-1AE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.