8-pin (D) package image

LM4140CCM-2.0/NOPB 활성

0.1% 3ppm/°C 정밀 마이크로파워 저손실 직렬 전압 레퍼런스(활성화 핀 포함)
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE

LM4140의 주요 특징

  • High Initial Accuracy: 0.1%
  • Ultra-Low Noise
  • Low Temperature Coefficient: 3 ppm/°C (A Grade)
  • Low Voltage Operation: 1.8V
  • Low Dropout Voltage: 20 mV (Typical) at 1mA
  • Supply Current: 230 µA (Typical), ≤ 1 µA Disable Mode
  • Enable Pin
  • Output Voltage Options: 1.024 V, 1.25 V, 2.048 V, 2.5 V, and 4.096 V
  • Custom Voltages From 0.5 V to 4.5 V
  • Temperature Range: 0°C to 70°C

LM4140에 대한 설명

The LM4140 series of precision references are designed to combine high accuracy, low drift, and noise with low power dissipation in a small package.

The LM4140 is the industry’s first reference with output voltage options lower than the bandgap voltage.

The key to the advance performance of the LM4140 is the use of EEPROM registers and CMOS DACs for temperature coefficient curvature correction and trimming of the output voltage accuracy of the device during the final production testing.

The major advantage of this method is the much higher resolution available with DACs than is available economically with most methods used by other bandgap references.

The low input and dropout voltage, low supply current, and output drive capability of the LM4140 makes this product an ideal choice for battery powered and portable applications.

The LM4140 is available in three grades (A, B, C) with 0.1% initial accuracy and 3, 6, and 10 ppm/°C temperature coefficients. For even lower temperature coefficients, contact Texas Instruments.

The device performance is specified over the temperature range 0°C to 70°C, and is available in compact 8-pin package.

For other output voltage options from 0.5 V to 4.5 V, contact Texas Instruments.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.