16-pin (PW) package image

LM5070MTC-80/NOPB 활성

조정 가능한 UVLO를 지원하는 플라이백 DC-DC 컨트롤러를 갖춘 클래스 3 PoE PD

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM5070MTCX-80/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 92 | TUBE

LM5070의 주요 특징

  • Fully Compliant 802.3af Power Interface Port
  • 80V, 1Ω, 400 mA Internal MOSFET
  • Programmable Inrush Current Limit
  • Detection Resistor Disconnect Function
  • Programmable Classification Current
  • Programmable Under-voltage Lockout with Programmable Hysteresis
  • Thermal Shutdown Protection
  • Current Mode Pulse Width Modulator
  • Supports Both Isolated and Non-Isolated Applications
  • Error Amplifier and Reference for Non-Isolated Applications
  • Programmable Oscillator Frequency
  • Programmable Soft-Start
  • 80% Maximum Duty Cycle Limiter, Slope Compensation (-80 device)
  • 50% Maximum Duty Cycle Limiter, No Slope Compensation (-50 device)
  • 800 mA Peak Gate Driver

Packages

  • TSSOP-16
  • WSON-16 (5 mm x 5 mm)

All trademarks are the property of their respective owners.

LM5070에 대한 설명

The LM5070 power interface port and pulse width modulation (PWM) controller provides a complete integrated solution for Powered Devices (PD) that connect into Power over Ethernet (PoE) systems. The LM5070 integrates an 80V, 400mA line connection switch and associated control for a fully IEEE 802.3af compliant interface with a full featured current mode pulse width modulator dc-dc converter. All power sequencing requirements between the controller interface and switch mode power supply (SMPS) are integrated into the IC. Two options are available providing either an 80% maximum duty cycle limit with slope compensation (on the –80 suffix) device or a 50% maximum duty cycle limit and no slope compensation on the (–50 suffix) device.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM5070MTCX-80/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기