16-pin (PW) package image

LM5071MTX-50/NOPB 활성

플라이백 DC-DC 컨트롤러 및 12V~57V 어댑터 우선순위를 지원하는 클래스 3 PoE PD

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM5071MT-50/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 92 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN | NIPDAU
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

LM5071의 주요 특징

  • Compatible with 12V AC Adapters
  • Fully Compliant 802.3af Power Interface Port
  • 80V, 1Ω, 400 mA Internal MOSFET
  • Detection Resistor Disconnect Function
  • Programmable Classification Current
  • Programmable Under-voltage Lockout with Programmable Hysteresis
  • Thermal Shutdown Protection
  • Auxiliary Power Enable Pin
  • Current Mode Pulse Width Modulator
  • Supports both Isolated and Non-Isolated Applications
  • Error Amplifier and Reference for Non-Isolated Applications
  • Programmable Oscillator Frequency
  • Programmable Soft-Start
  • 80% Maximum Duty Cycle Limiter, Slope Compensation (-80 device)
  • 50% Maximum Duty Cycle Limiter, No Slope Compensation (-50 device)

Package

  • TSSOP-16

All trademarks are the property of their respective owners.

LM5071에 대한 설명

The LM5071 power interface port and pulse width modulation (PWM) controller provides a complete integrated solution for Powered Devices (PD) that connect into Power over Ethernet (PoE) systems. The LM5071 is specifically designed for the PD that must accept power from auxiliary sources such as AC adapters. The auxiliary power interface of the LM5071 activates the PWM controller when the ac adapter is connected to power the PD when PoE network power is unavailable. The LM5071 integrates an 80V, 400mA line connection switch and associated control for a fully IEEE 802.3af compliant interface with a full featured current mode pulse width modulator dc-dc converter. All power sequencing requirements between the controller interface and switch mode power supply (SMPS) are integrated into the IC.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM5071MT-50/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 92 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.