22-pin (RNL) package image

LM53625AQRNLRQ1 활성

2.5A, 36V 동기, 2.1MHz, 오토모티브 스텝다운 DC-DC 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM53625AQRNLTQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
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
패키지 | 핀 VQFN-HR (RNL) | 22
작동 온도 범위(°C) -40 to 150
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LM53625-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 automotive qualified:
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
    • Device HBM classification level 2
    • Device CDM classification level C6
  • –40°C to +150°C junction temperature range
  • 15-µA quiescent urrent at no load (typical) with 3.3-V output
  • 5.0-mm × 4.0-mm VQFN package with or without wettable flanks and 0.6-mm VIN spacing
  • Low EMI and switch noise
  • Spread spectrum option
  • External frequency synchronization
  • RESET output with internal filter and 3-ms release timer
  • Pin-selectable forced PWM mode
  • Built-in compensation, soft start, current limit, thermal shutdown, and UVLO
  • 0.6-V dropout at 3.5 A at 105°C TA
  • ±1% output voltage tolerance (–40°C to 125°C TJ)
  • Available with fixed 5-V, 3.3-V or adjustable output

LM53625-Q1에 대한 설명

The LM53625-Q1/LM53635-Q1 synchronous buck regulator is optimized for automotive applications, providing an output voltage of 5 V, 3.3 V, or an adjustable output. Advanced high-speed circuitry allows the LM53625-Q1/LM53635-Q1 to regulate from an input of 18 V to an output of 3.3 V at a fixed frequency of 2.1 MHz. Innovative architecture allows this device to regulate a 3.3-V output from an input voltage of only 3.55 V. All aspects of the LM53625-Q1/LM53635-Q1 are optimized for automotive and performance-driven industrial customers. An input voltage range up to 36 V, with transient tolerance up to 42 V, eases input surge protection design. The automotive-qualified Hotrod QFN package with wettable flanks reduces parasitic inductance and resistance while increasing efficiency, minimizing switch node ringing, and dramatically lowering electromagnetic interference (EMI). An open-drain reset output, with built-in filtering and delay, provides a true indication of system status. This feature negates the requirement for an additional supervisory component, saving cost and board space. Seamless transition between PWM and PFM modes and low quiescent current (only 15 µA for the 3.3 V option) ensure high efficiency and superior transient responses at all loads.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM53625AQRNLTQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.