10-pin (LME) package image

LM723CH 활성

150 mA 조정 가능 출력 선형 레귤레이터/LDO

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Military
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-NA-UNLIM
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
패키지 | 핀 TO-CAN (LME) | 10
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 500 | BULK

LM723C-MIL의 주요 특징

  • 150 mA Output Current Without External Pass Transistor
  • Output Currents in Excess of 10A Possible by Adding External Transistors
  • Input Voltage 40V Max
  • Output Voltage Adjustable from 2V to 37V
  • Can be Used as Either a Linear or a Switching Regulator

All trademarks are the property of their respective owners.

LM723C-MIL에 대한 설명

The LM723/LM723C is a voltage regulator designed primarily for series regulator applications. By itself, it will supply output currents up to 150 mA; but external transistors can be added to provide any desired load current. The circuit features extremely low standby current drain, and provision is made for either linear or foldback current limiting.

The LM723/LM723C is also useful in a wide range of other applications such as a shunt regulator, a current regulator or a temperature controller.

The LM723C is identical to the LM723 except that the LM723C has its performance ensured over a 0°C to +70°C temperature range, instead of −55°C to +125°C.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.