3-pin (DBZ) package image

LM809M3X-3.08/NOPB 활성

전원 모니터링을 위한 능동 저압, 푸시-풀 리셋을 지원하는 3핀 전압 통제기(리셋 IC)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM809M3-3.08/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBZ) | 3
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LM809의 주요 특징

  • Precision Monitoring of Supply Voltages
    • Available Threshold Options:
      2.63 V, 2.93 V, 3.08 V, 4.38 V, 4.63 V
  • Superior Upgrade to MAX809 and MAX810
  • Fully Specified Over Temperature
  • 140-ms Minimum Power-On Reset Pulse Width,
    240-ms Typical
    • Active-Low RESET Output (LM809)
    • Active-High RESET Output (LM810)
  • Ensured RESET Output Valid for VCC ≥ 1 V
  • Low Supply Current, 15-µA Typical
  • Power Supply Transient Immunity

LM809에 대한 설명

The LM809 and LM810 microprocessors supervisory circuits can be used to monitor the power supplies in microprocessor and digital systems. They provide a reset to the microprocessor during power-up, power-down and brown-out conditions.

The function of the LM809 and LM810 are to monitor the VCC supply voltage, and assert a reset signal whenever this voltage declines below the factory-programmed reset threshold. The reset signal remains asserted for 240 ms after VCC rises above the threshold. The LM809 has an active-low RESET output, while the LM810 has an active-high RESET output.

Seven standard reset voltage options are available, suitable for monitoring 5-V, 3.3-V, and 3-V supply voltages.

With a low supply current of only 15 µA, the LM809 and LM810 are ideal for use in portable equipment.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM809M3-3.08/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.