6-pin (YFQ) package image

LM8801TME-1.82/NOPB 활성

모바일 애플리케이션을 위한 고정밀 6MHz, 600mA 동기형 스텝 다운 DC-DC 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM8801TMX-1.82/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
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
패키지 | 핀 DSBGA (YFQ) | 6
작동 온도 범위(°C) -30 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LM8801의 주요 특징

  • Over 90% Efficiency at 6 MHz Operation
  • 600 mA Maximum Load Capability
  • 6 MHz PWM Fixed Switching Frequency (typ.)
  • 27 µA (typ.) Quiescent Current in PFM Mode
  • Wide Input Voltage Range: 2.3V to 5.5V
  • VOUT = 1.0V to 2.9V with 50 mV steps
  • ±1.5% DC Output Voltage Precision Over Temperature
  • Best-in-Class Load Transient Response
  • Low Output Ripple in PFM Mode
  • Automatic PFM/PWM Mode Switching
  • Current Overload and Thermal Shutdown Protection
  • Internal Soft-Start
  • 6-bump DSBGA Package
    • (1.065 x 1.265 , 0.6 mm or 0.25 mm height)
  • Total Solution Size < 7mm2 (works with 0402 capacitors)
  • UVLO

All trademarks are the property of their respective owners.

LM8801에 대한 설명

The LM8801 step-down DC-DC converter is optimized for powering ultra-low voltage circuits from a single Li-Ion cell and input voltage rails from 2.3V to 5.5V. It provides up to 600 mA load current over the entire input voltage range.

The LM8801 has a mode-control pin that allows the user to select continuous PWM operation over the complete load range or an auto PFM-PWM mode that changes modes automatically depending on the load. During PWM mode, the device operates at a fixed-frequency of 6 MHz (typ.). In Auto PFM-PWM mode, hysteretic PFM extends the battery life through reduction of the quiescent current during light loads and system standby.

The LM8801 is available in a 6-bump DSBGA package. Only three compact external surface-mount components, an inductor and two capacitors, are required.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM8801TMX-1.82/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.