8-pin (D) package image

LM9076QBMA-5.0/NOPB 활성

차량용 150mA, 오프 배터리(40V), 저손실 전압 레귤레이터

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM9076QBMAX-5.0/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE

LM9076Q-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 Grade1 Qualified (-40°C to +125°C)
  • Available with 5.0V or 3.3V Output Voltage
  • Ultra Low Ground Pin Current, 25 μA Typical for 100 μA Load
  • VOUT Initial Accuracy of ±1.5%
  • VOUT Accurate to ±3% Over Load and Temperature Conditions
  • Low Dropout Voltage, 200 mV Typical with 150 mA Load
  • Low Off State Ground Pin Current for LM9076QBMA
  • Delayed RESET Output Pin for Low VOUT Detection
  • +70V/-50V Voltage Transients
  • Operational VIN up to +40V

All trademarks are the property of their respective owners.

LM9076Q-Q1에 대한 설명

The LM9076Q is a ±3%, 150 mA logic controlled voltage regulator. The regulator features an active low delayed reset output flag which can be used to reset a microprocessor system at turn-ON and in the event that the regulator output voltage falls below a minimum value. An external capacitor programs a delay time interval before the reset output pin can return high.

Designed for automotive and industrial applications, the LM9076Q contains a variety of protection features such as thermal shutdown, input transient protection and a wide operating temperature range. The LM9076Q uses an PNP pass transistor which allows low drop-out voltage operation.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM9076QBMAX-5.0/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.