LMP8640HVMKE-F/NOPB 구형

-2~76V, 950kHz 전류 감지 증폭기

구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMP8640HVMKX-F/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LMP8640HVMK-F/NOPB 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23-THN (DDC) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LMP8640HV의 주요 특징

  • Typical Values, TA = 25°C
  • High Common-Mode Voltage Range
    • LMP8640: –2 V to 42 V
    • LMP8640-Q1: –2 V to 42 V, AEC-Q100
    • LMP8640HV: –2 V to 76 V
  • Supply Voltage Range: 2.7 V to 12 V
  • Gain Options: 20 V/V; 50 V/V; 100 V/V
  • Max Gain Error: 0.25%
  • Low Offset Voltage: 900 µV
  • Input Bias Current: 13 µA
  • PSRR: 85 dB
  • CMRR (2.1V to 42V): 103 dB
  • Temperature Range: –40°C to 125°C
  • 6-Pin Thin SOT-23 Package

LMP8640HV에 대한 설명

The LMP8640, LMP8640-Q1 and the LMP8640HV are precision current sense amplifiers that detect small differential voltages across a sense resistor in the presence of high input common mode voltages with a supply voltage range from 2.7 V to 12 V.

The LMP8640 and LMP8640-Q1 accept input signals with common mode voltage range from –2 V to 42 V, while the LMP8640HV accepts input signal with common mode voltage range from –2 V to 76 V. The LMP8640 and LMP8640HV have fixed gain for applications that demand accuracy over temperature. The LMP8640 and LMP8640HV come out with three different fixed gains 20 V/V, 50 V/V, 100 V/V ensuring a gain accuracy as low as 0.25%. The output is buffered in order to provide low output impedance. This high side current sense amplifier is ideal for sensing and monitoring currents in DC or battery powered systems, excellent AC and DC specifications over temperature, and keeps errors in the current sense loop to a minimum. The LMP8640 and LMP8640HV are ideal choice for industrial and consumer applications, while the LMP8640-Q1 is an AEC-Q100 grade 1 qualified version of the LMP8640 for automotive applications. The LMP8640-x is available in SOT-23-6 package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMP8640HVMKX-F/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LMP8640HVMK-F/NOPB 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.