10-pin (DSC) package image

LMR10530XSD/NOPB 활성

5.5V, 3A 3MHz 스텝다운 레귤레이터(WSON 패키지)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMR10530XSDX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 4,500 | LARGE T&R
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
패키지 | 핀 WSON (DSC) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LMR10530의 주요 특징

  • Input Voltage Range of 3 V to 5.5 V
  • Output Voltage Range of 0.6 V to 4.5 V
  • 1.5-MHz (LMR10530X) and 3-MHz (LMR10530Y) Switching Frequencies
  • 3-A Steady-State Output Current
  • Low Shutdown IQ, 300 nA Typical
  • 56-mΩ PMOS Switch
  • Internal Soft Start
  • Internally Compensated Peak Current-Mode Control
  • Cycle-by-cycle Current Limit and Thermal Shutdown
  • WSON (3 × 3 × 0.8 mm) Packaging
  • Create a custom design using the LMR10530 with the WEBENCH® Power Designer

LMR10530에 대한 설명

The LMR10530 regulator is a monolithic, high frequency, PWM step-down DC/DC converter available in a 10-pin WSON package. It contains all the active functions to provide local DC/DC conversion with fast transient response and accurate regulation in the smallest possible PCB area. With a minimum of external components, the LMR10530 is easy to use. The ability to drive 3-A loads with an internal 56-mΩ PMOS switch using state-of-the-art 0.5-µm BiCMOS technology results in the best power density available. The control circuitry allows on-times as low as 30 ns, thus supporting exceptionally high-frequency conversion over the entire 3-V to 5.5-V input operating range down to the minimum output voltage of 0.6 V. Switching frequency is internally set to 1.5 MHz or 3 MHz, allowing the use of extremely small surface mount inductors and capacitors. Even though the operating frequency is high, efficiencies up to 93% are easy to achieve. External shutdown is included, featuring an ultra-low stand-by current of 300 nA. The LMR10530 utilizes peak current-mode control and internal compensation to provide high-performance regulation over a wide range of operating conditions. Additional features include internal soft-start circuitry to reduce inrush current, cycle-by-cycle current limit, frequency foldback, thermal shutdown, and output overvoltage protection.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMR10530XSDX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 4,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.