8-pin (DDA) package image

LMR23625CDDA 활성

SIMPLE SWITCHER®, 36V 2.5A 동기 스텝 다운 컨버터

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMR23625CDDAR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | NIPDAUAG
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
패키지 | 핀 HSOIC (DDA) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

LMR23625의 주요 특징

  • 4-V to 36-V input range
  • 2.5-A continuous output current
  • Integrated synchronous rectification
  • Current mode control
  • Minimum switch ON time: 60 ns
  • 2.1-MHz switching frequency with PFM and forced-PWM-mode options (HSOIC)
  • 2.1-MHz switching frequency with forced-PWM mode only (WSON)
  • Frequency synchronization to external clock
  • Internal compensation for ease of use
  • 75-µA quiescent current at no load
  • Soft start into a prebiased load
  • High duty-cycle operation supported
  • Precision enable input
  • Output short-circuit protection with hiccup mode
  • Thermal protection
  • 8-Pin HSOIC with PowerPAD™ package
  • 12-Pin WSON wettable flanks package with PowerPAD™
  • Use the LMZM33603 module for faster time to market
  • Create a custom design using the LMR23625 with the WEBENCH Power Designer

LMR23625에 대한 설명

The LMR23625 SIMPLE SWITCHER is an easy-to-use 36-V, 2.5-A synchronous step-down regulator. With a wide input range from 4 V to 36 V, the device is suitable for various industrial application for power conditioning from unregulated sources. Peak current-mode control is employed to achieve simple control-loop compensation and cycle-by-cycle current limiting. A quiescent current of 75 µA makes it suitable for battery-powered systems. An ultra-low 2 µA shutdown current can further prolong battery life. Internal loop compensation means that the user is free from the tedious task of loop compensation design. This also minimizes the external components. The device has an option for fixed-frequency FPWM mode to achieve small output-voltage ripple at light load. An extended family for HSOIC is available in 1-A (LMR23610) and 3-A (LMR23630) load current options in pin-to-pin compatible packages which allows simple, optimum PCB layout. A precision enable input allows simplification of regulator control and system power sequencing. Protection features include cycle-by-cycle current limit, hiccup-mode short-circuit protection and thermal shutdown due to excessive power dissipation.

space

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMR23625CDDAR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.