12-pin (DRR) package image

LMR23630FQDRRTQ1 활성

오토모티브 등급 SIMPLE SWITCHER® 4V~36V, 3A 동기 스텝다운 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMR23630FQDRRRQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 WSON (DRR) | 12
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LMR23630-Q1의 주요 특징

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classification:
      • SOIC and WSON With RT — Level C4B
      • WSON With PGOOD — Level C5
  • 4-V to 36-V Input Range
  • 3-A Continuous Output Current
  • Minimum Switch-On Time: 60 ns
  • Internal Compensation for Ease of Use
  • 400 kHz Switching Frequency and Adjustable Switching Frequency Options
  • PFM and Forced PWM Mode Options at Light Load
  • Frequency Synchronization to External Clock
  • 75-µA Quiescent Current at No Load for PFM Option
  • Power-Good Option
  • Soft Start into a Prebiased Load
  • High Duty-Cycle Operation Supported
  • Output Short-Circuit Protection With Hiccup Mode
  • 8-Pin HSOIC and 12-Pin WSON Wettable Flank with PowerPAD™ Package Options
  • Create a Custom Design Using the LMR23630-Q1 With the WEBENCH® Power Designer

LMR23630-Q1에 대한 설명

The LMR23630-Q1 SIMPLE SWITCHER® is an easy-to-use 36-V, 3-A synchronous step-down regulator. With a wide input range from 4 V to 36 V, the device is suitable for various applications from industrial to automotive for power conditioning from unregulated sources. Peak-current-mode control is employed to achieve simple control-loop compensation and cycle-by-cycle current limiting. A quiescent current of 75 µA makes it suitable for battery powered systems. Internal loop compensation means that the user is free from the tedious task of loop compensation design. This also minimizes the external components. The device has option for constant frequency FPWM mode to achieve small output voltage ripple at light load. An extended family is available in 1-A (LMR23610-Q1), 1.5-A (LMR23615-Q1), and 2.5-A (LMR23625-Q1) load current options in pin-to-pin compatible package which allows simple, optimum PCB layout. A precision enable input allows simplification of regulator control and system power sequencing. Protection features include cycle-by-cycle current limit, hiccup-mode short-circuit protection, and thermal shutdown due to excessive power dissipation.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMR23630FQDRRRQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.