8-pin (DDA) package image

LMR33620CDDA 활성

SIMPLE SWITCHER® 3.8V~36V, 2A 동기 벅 컨버터, 초저 EMI

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMR33620CDDAR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 HSOIC (DDA) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

LMR33620의 주요 특징

  • Functional Safety-Capable
  • Configured for rugged industrial applications
    • Input voltage range: 3.8 V to 36 V
    • Output voltage range: 1 V to 24 V
    • Output current: 2 A
    • Peak-current-mode control
    • Short minimum on-time of 68 ns
    • Frequency: 400 kHz, 1.4 MHz, 2.1 MHz
    • Junction temperature range –40°C to +125°C
    • Low EMI and low switching noise
    • Integrated compensation network
  • Low EMI and switching noise
    • HotRod™ package
    • Parallel input current paths
  • High power conversion at all loads
    • Peak efficiency > 95%
    • Low operating quiescent current of 25 µA
  • Flexible system interface
    • Power-good flag and precision enable
  • Use TPSM53602 module for faster time to market
  • Create a custom design using the LMR33620 with the WEBENCH Power Designer

LMR33620에 대한 설명

The LMR33620 SIMPLE SWITCHER regulator is an easy-to-use, synchronous, step-down DC/DC converter that delivers best-in-class efficiency for rugged industrial applications. The LMR33620 drives up to 2 A of load current from an input of up to 36 V. The LMR33620 provides high light load efficiency and output accuracy in a very small solution size. Features such as a power-good flag and precision enable provide both flexible and easy-to-use solutions for a wide range of applications. The LMR33620 automatically folds back frequency at light load to improve efficiency. Integration eliminates most external components and provides a pinout designed for simple PCB layout. Protection features include thermal shutdown, input undervoltage lockout, cycle-by-cycle current limit, and hiccup short-circuit protection. The LMR33620 is available in an 8-pin HSOIC package and in a 12-pin 3 mm × 2 mm next generation VQFN package with wettable flanks. This device is also available in an AEC-Q100-qualified version.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMR33620CDDAR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.