12-pin (RNX) package image

LMR36015FSCQRNXRQ1 활성

4.2V~60V, 1.5A 초소형 동기 스텝다운 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMR36015FSCQRNXTQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN | NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VQFN-HR (RNX) | 12
작동 온도 범위(°C) -40 to 150
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LMR36015-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100-qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
  • Functional Safety-Capable
    • Documentation available to aid functional safety system design
  • Designed for automotive applications
    • Junction temperature range –40°C to +150°C
    • Protection features: thermal shutdown, input undervoltage lockout, cycle-by-cycle current limit, hiccup short-circuit protection
    • 0.4-V dropout with 1.5-A load (typical)
    • ±1.5% reference voltage tolerance
    • 3.3-V fixed-output voltage option available
  • Suited for scalable power supplies
    • Pin compatible with:
    • 400-kHz, 2.1-MHz frequency options
      • Integration reduces solution size and cost
        • Small, 2-mm × 3-mm VQFN package with wettable flanks
          • Few external components
        • Low power dissipation across load spectrum
          • 93% efficiency at 400 kHz (12 VIN, 5 VOUT, 1 A)
          • Increased light load efficiency in PFM
          • Low operating quiescent current of 26 µA
        • Optimized for ultra low EMI requirements
          • Meets CISPR25 class 5 standard
          • Hotrod™ package minimizes switch node ringing
          • Parallel input path minimizes parasitic inductance
          • Spread spectrum reduces peak emissions
        • Create a custom design using the LMR36015-Q1 with the WEBENCH® Power Designer

    LMR36015-Q1에 대한 설명

    The LMR36015-Q1 regulator is an easy-to-use, synchronous, step-down DC/DC converter. With integrated high-side and low-side power MOSFETs, up to 1.5 A of output current is delivered over a wide input voltage range of 4.2 V to 60 V. Tolerance goes up to 66 V.

    The LMR36015-Q1 uses peak-current-mode control to provide optimal efficiency and output voltage accuracy. Advanced high speed circuitry allows the LMR36015-Q1 to regulate from an input of 20 V to an output of 5 V at a fixed frequency of 2.1 MHz. Precision enable gives flexibility by enabling a direct connection to the wide input voltage or precise control over device start-up and shutdown. The power-good flag, with built-in filtering and delay, offers a true indication of system status eliminating the requirement for an external supervisor.

    The LMR36015-Q1 is in a HotRod™ package which enables low EMI, higher efficiency, and the smallest package to die ratio. The device requires few external components and has a pinout designed for simple PCB layout. The small solution size and feature set of the LMR36015-Q1 are designed to simplify implementation for a wide range of end equipment.

    가격

    수량 가격
    +

    추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

    LMR36015FSCQRNXTQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
    패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
    재고
    수량 | 가격 1ku | +

    캐리어 옵션

    전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

    맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.