22-pin (RNL) package image

LMS3655LQRNLTQ1 활성

5.5V, 36V 동기, 400kHz, 스텝다운 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMS3655LQRNLRQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VQFN-HR (RNL) | 22
작동 온도 범위(°C) -40 to 150
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LMS3655-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100-qualified for automotive applications
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature
    • Device HBM classification level 2
    • Device CDM classification level C6
  • 96% Peak efficiency while converting 12 V to 5 V
  • Low EMI and minimized switch node ringing
  • 400-kHz (±10%) fixed switching frequency
  • –40°C to +150°C junction temperature range
  • External frequency synchronization
  • RESET output with internal filter and 3-ms release timer
  • Automatic light load mode for improved efficiency
  • Pin-selectable forced PWM mode
  • Built-In compensation, soft start, current limit, thermal shutdown, and UVLO
  • 0.35-V dropout with 3.5-A Load at 25°C (Typical)
  • 18-µA IQ_VIN: quiescent current at 3.3 VOUT and no load (typical)
  • Output voltage: 5 V, 3.3 V, and ADJ (1 V to 20 V)
  • ±1.5% reference voltage tolerance
  • Create a custom design using the LMS3655-Q1 with the WEBENCH Power Designer

LMS3655-Q1에 대한 설명

The LMS3635-Q1 and LMS3655-Q1 synchronous buck regulators are optimized for high performance applications, providing an output voltage of 3.3 V, 5 V, or an adjustable output of 1 V to 20 V. Seamless transition between PWM and PFM modes, along with a low quiescent current, ensures high efficiency and superior transient responses at all loads.

Advanced high-speed circuitry allows the LMS3655-Q1 to regulate an input of 24 V to an output of 3.3 V at a fixed frequency of 400 kHz while also enabling a continuous load current of 5.5 A. An innovative frequency foldback architecture allows this device to regulate a 3.3-V output from an input voltage of only 3.5 V. The input voltage can range up to 36 V, with transient tolerance up to 42 V, easing input surge protection design.

An open-drain reset output, with built-in filtering and delay, provides a true indication of system status. This feature negates the requirement for an additional supervisory component, saving cost and board space.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMS3655LQRNLRQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.