14-pin (PW) package image

LMV324IPWR 활성

쿼드, 5.5V, 1MHz, RRIO 연산 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN | NIPDAU
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

LMV324의 주요 특징

  • For an upgraded version - refer to LMV321A, LMV358A, and LMV324A
  • 2.7-V and 5-V performance
  • –40°C to +125°C operation
  • No crossover distortion
  • Low supply current
    • LMV321: 130 µA (typical)
    • LMV358: 210 µA (typical)
    • LMV324: 410 µA (typical)
  • Rail-to-rail output swing
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000-V human-body model
    • 1000-V charged-device model

LMV324에 대한 설명

For an upgraded version with enhanced performance, please refer to LMV321A, LMV358A, and LMV324A.

The LMV321, LMV358, and LMV324 devices are single, dual, and quad low-voltage (2.7 V to 5.5 V) operational amplifiers with rail-to-rail output swing. These devices are the most cost-effective solutions for applications where low-voltage operation, space saving, and low cost are needed. These amplifiers are designed specifically for low-voltage (2.7 V to 5 V) operation, with performance specifications meeting or exceeding the LM358 and LM324 devices that operate from 5 V to 30 V. With package sizes down to one-half the size of the DBV (SOT-23) package, these devices can be used for a variety of applications.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.