LMV7219M5 image

LMV7219M5 마지막 구매

레일 투 레일 출력을 지원하는 7nsec, 2.7V~5V 콤퍼레이터

마지막 구매 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMV7219M5X 마지막 구매 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SNPB
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LMV7219의 주요 특징

  • (VS = 5 V, TA = 25°C, Typical Values Unless Specified)
  • Propagation Delay 7 ns
  • Low Supply Current 1.1 mA
  • Input Common Mode Voltage Range Extends
    200 mv Below Ground
  • Ideal for 2.7-V and 5-V Single Supply Applications
  • Internal Hysteresis Ensures Clean Switching
  • Fast Rise and Fall Time 1.3 ns
  • Available in Space-saving Packages: SC-70 and SOT-23
  • Supports 105°C PCB Temperature

LMV7219에 대한 설명

The LMV7219 is a low-power, high-speed comparator with internal hysteresis. The LMV7219 operating voltage ranges from 2.7 V to 5 V with push-pull rail-to-rail output. This device achieves a 7-ns propagation delay while consuming only 1.1 mA of supply current at 5 V.

The LMV7219 inputs have a common mode voltage range that extends 200 mV below ground, allowing ground sensing. The internal hysteresis ensures clean output transitions even with slow-moving inputs signals.

The LMV7219 is available in the SC-70 and SOT-23 packages, which are ideal for systems where small size and low power are critical.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMV7219M5X 마지막 구매 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.