10-pin (SIL) package image

LMZM23601V3SILT 활성

36V, 1A 스텝다운 DC-DC 전원 모듈(3.8mm × 3mm 패키지)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMZM23601V3SILR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 NIAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 uSiP (SIL) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LMZM23601의 주요 특징

  • 4-V to 36-V wide operating input voltage
  • 1.2-V to 15-V adjustable, and 3.3-V or 5-V fixed output voltage options
  • 1-A Output current
  • Only input and output capacitors needed for 5-V and 3.3-V output designs
  • 27-mm2 Solution size with single-sided layout
  • 28-µA supply current at no load
  • 2-µA shutdown current
  • Power-good flag
  • External frequency synchronization
  • MODE selection pin
    • Forced PWM mode for constant frequency operation
    • Auto PFM mode for high efficiency at light load
  • Built-in control loop compensation, soft start, current limit, and UVLO
  • Miniature 3.8-mm × 3-mm × 1.6-mm package
  • Create a custom design using the LMZM23601 with the WEBENCH Power Designer

LMZM23601에 대한 설명

The LMZM23601 integrated-inductor power module is specifically designed for space-constrained industrial applications. The device is available in two fixed output voltage options of 5 V and 3.3 V, and an adjustable (ADJ) output voltage option supporting a 1.2-V to 15-V range. The LMZM23601 has an input voltage range of 4 V to 36 V and can deliver up to 1000-mA of output current. This power module is extremely easy to use, requiring only two external components for a 5-V or 3.3-V output design. All aspects of the LMZM23601 are optimized for performance driven and low EMI industrial applications with space-constrained needs. An open-drain, Power-Good output provides a true indication of the system status and negates the requirement for an additional supervisory component, saving cost and board space. Seamless transition between PWM and PFM modes along with a no-load supply current of only 28 µA ensures high efficiency and superior transient response for the entire load-current range. For easy output current scaling the LMZM23601 is pin-to-pin compatible with the 500-mA output current capable LMZM23600.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMZM23601V3SILR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.