5-pin (DBV) package image

LP2980IM5-ADJ/NOM3 활성

50mA, 16V, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LP2980-ADJ의 주요 특징

  • V IN range:
    • Legacy chip: 2.2 V to 16 V
    • New chip: 2.5 V to 16V
  • V OUT range:
    • Legacy chip: 1.23 V to 15.0 V
    • New chip: 1.2 V to 15.0 V
  • V OUT(typ) accuracy:
    • Legacy chip: ±1%
    • New chip: ±0.5%
  • Output accuracy over load and temperature:
    • Legacy chip: ±3.5%
    • New chip: ±1%
  • Output current: Up to 50 mA
  • Quiescent current, low I Q (new chip):
    • 55 µA at I LOAD = 0 mA
    • 350 µA at I LOAD = 50 mA
  • Shutdown current over temperature:
    • Legacy chip: < 1 µA
    • New chip: ≤ 0.8 µA
  • Output current limiting and thermal protection
  • Stable with 2.2-µF ceramic capacitors (new chip)
  • High PSRR (new chip):
    • 70 dB at 1 kHz, 42 dB at 1 MHz
  • Operating junction temperature: –40°C to +125°C
  • Package: 5-pin SOT-23 (DBV)

LP2980-ADJ에 대한 설명

The LP2980-ADJ is an adjustable-output, wide-input, low-dropout voltage regulator supporting an input voltage range up to 16 V and up to 50 mA of load current. The LP2980-ADJ supports an output range of 1.2 V to 15.0 V (new chip) and 1.23 V to 15.0 V (legacy chip).

Additionally, the LP2980-ADJ (new chip) has a 1% output accuracy across load and temperature that can meet the needs of low-voltage microcontrollers (MCUs) and processors.

In the new chip, wide bandwidth PSRR performance of greater than 70 dB at 1 kHz and 45 dB at 1 MHz helps attenuate the switching frequency of an upstream DC/DC converter and minimize post regulator filtering.

The internal soft-start time and current-limit protection reduce inrush current during start up, thus minimizing input capacitance. Standard protection features, such as overcurrent and overtemperature protection, are included.

The LP2980-ADJ is available in a 5-pin, 2.9-mm × 1.6-mm SOT-23 (DBV) package.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.