5-pin (DBV) package image

LP2980AIM5-3.3/NOPB 활성

활성화를 지원하는 50mA, 16V, 저손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP2980AIM5X-3.3/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
LP2980-N의 주요 특징

  • V IN range (new chip): 2.5 V to 16 V
  • V OUT range (new chip):
    • 1.2 V to 5.0 V (fixed, 100-mV steps)
  • V OUT accuracy:
    • ±0.5% for A-grade legacy chip
    • ±1% for standard-grade legacy chip
    • ±0.5% for new chip (A grade and standard grade)
  • Output accuracy over load, and temperature: ±1% (new chip)
  • Output current: Up to 50 mA
  • Low I Q (new chip): 69 µA at I LOAD = 0 mA
  • Low I Q (new chip): 380 µA at I LOAD = 50 mA
  • Shutdown current over temperature:
    • 0.01 µA (typ) for legacy chip
    • 1.12 µA (typ) for new chip
  • Output current limiting and thermal protection
  • Stable with 2.2-µF ceramic capacitors (new chip)
  • High PSRR (new chip):
    • 75 dB at 1 kHz, 45 dB at 1 MHz
  • Operating junction temperature: –40°C to +125°C
  • Package: 5-pin SOT-23 (DBV)

LP2980-N에 대한 설명

The LP2980-N is a fixed-output, wide-input, low-dropout (LDO) voltage regulator supporting an input voltage range from 2.5 V to 16 V and up to 50 mA of load current. The LP2980-N supports an output range of 1.2 V to 5.0 V (new chip).

Additionally, the LP2980-N (new chip) has a 1% output accuracy across load and temperature that can meet the needs of low-voltage microcontrollers (MCUs) and processors.

In the new chip, wide bandwidth PSRR performance is 75 dB at 1 kHz and 45 dB at 1 MHz to help attenuate the switching frequency of an upstream DC/DC converter and minimize post regulator filtering.

The internal soft-start time and current-limit protection reduce inrush current during start up, thus minimizing input capacitance. Standard protection features, such as overcurrent and overtemperature protection, are included.

The LP2980-N is available in a 5-pin, 2.9-mm × 1.6-mm SOT-23 (DBV) package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP2980AIM5X-3.3/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.