5-pin (DBV) package image

LP2985AIM5-1.8/NOPB 활성

활성화 및 낮은 전압 출력을 지원하는 150mA, 16V, 저손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP2985AIM5X-1.8/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
LP2985LV-N의 주요 특징

  • Wide Supply Voltage Range: 2.2 V to 16 V
  • Ensured 150-mA Output Current
  • Requires Minimum External Components
  • Stable With Low-ESR Output Capacitor
  • < 1-µA Quiescent Current When Shut Down
  • Low Ground Pin Current at all Loads
  • Output Voltage Accuracy 1% (A Grade)
  • High Peak Current Capability
  • Low ZOUT: 0.3-Ω Typical (10 Hz to 1 MHz)
  • Overtemperature/Overcurrent Protection
  • −40°C to +125°C Junction Temperature Range

LP2985LV-N에 대한 설명

The LP2985LV-N is a 150-mA, fixed-output voltage regulator designed to provide high performance and low noise in applications requiring output voltages ≤ 2 V.

Using an optimized vertically integrated PNP (VIP) process, the LP2985LV-N delivers unequaled performance in all specifications critical to battery-powered designs: Ground Pin Current: Typically 825 µA at 150-mA load, and 75 µA at 1-mA load. Enhanced Stability: The LP2985LV-N is stable with output capacitor equivalent series resistance (ESR) as low as 5 mΩ, which allows the use of ceramic capacitors on the output.Sleep Mode: Less than 1-µA quiescent current when ON/OFF pin is pulled low.Precision Output: 1% tolerance output voltages available (A grade). Low Noise: By adding a 10-nF bypass capacitor, output noise can be reduced to 30 µV (typical).

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP2985AIM5X-1.8/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.