8-pin (D) package image

LP2986AIM-3.3/NOPB 활성

조정 가능 또는 고정 전압 구성을 지원하는 200mA, 16V, 저손실 전압 레귤레이터

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP2986AIMX-3.3/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE

LP2986의 주요 특징

  • Wide Supply Voltage Range (16 V Maximum)
  • Ultra-Low-Dropout Voltage
  • 0.5% Output Voltage Accuracy (A Grade)
  • Ensured 200-mA Output Current
  • < 1-μA Quiescent Current when Shutdown
  • Low GROUND Pin Current at All Loads
  • High Peak Current Capability (400 mA Typical)
  • Overtemperature/Overcurrent Protection
  • −40°C to +125°C Junction Temperature Range

LP2986에 대한 설명

The LP2986 is a 200-mA high-precision LDO regulator with a wide input voltage supply. The device has two output voltage modes: a fixed-precision output mode and an adjustable output voltage via an external resistive divider.

Using an optimized Vertically Integrated PNP (VIP) process, the LP2986 delivers superior performance:

  • Dropout Voltage: Typically 180 mV at 200-mA load, and 1 mV at 1-mA load.
  • GROUND Pin Current: Typically 1 mA at 200-mA load, and 200 μA at 10-mA load.
  • Sleep Mode: The LP2986 draws less than 1 μA quiescent current when SHUTDOWN pin is pulled low.
  • ERROR Flag: The built-in ERROR flag goes low when the output drops approximately 5% below nominal.
  • Precision Output: The standard product versions available can be pin-strapped (using the internal resistive divider) to provide output voltages of 5 V, 3.3 V, or 3 V with ensured accuracy of 0.5% (A grade) and 1% (standard grade) at room temperature.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP2986AIMX-3.3/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.