8-pin (DGK) package image

LP2988AIMM-5.0/NOPB 활성

200mA, 16V, 저손실 전압 레귤레이터(저잡음 및 활성화 지원)
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
패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LP2988의 주요 특징

  • Ultra Low Dropout Voltage
  • Power-ON Reset Delay Requires Only One Component
  • Bypass Pin for Reduced Output Noise (LP2988)
  • Specified Continuous Output Current 200 mA
  • Specified Peak Output Current > 250 mA
  • SOIC-8 and VSSOP-8 Surface Mount Packages
  • <2 μA Quiescent Current when Shutdown
  • Low Ground Pin Current at All Loads
  • 0.5% Output Voltage Accuracy (“A” Grade)
  • Wide Supply Voltage Range (16V Max)
  • Overtemperature/overcurrent Protection
  • −40°C to +125°C Junction Temperature Range

All trademarks are the property of their respective owners.

LP2988에 대한 설명

The LP2987/8 are fixed-output 200 mA precision LDO voltage regulators with power-ON reset delay which can be implemented using a single external capacitor.

The LP2988 is specifically designed for noise-critical applications. A single external capacitor connected to the Bypass pin reduces regulator output noise.

Using an optimized VIP (Vertically Integrated PNP) process, these regulators deliver superior performance:

Dropout Voltage: 180 mV @ 200 mA load, and 1 mV @ 1 mA load (typical).

Ground Pin Current: 1 mA @ 200 mA load, and 200 μA @ 10 mA load (typical).

Sleep Mode: The LP2987/8 draws less than 2 μA quiescent current when shutdown pin is held low.

Error Flag/Reset: The error flag goes low when the output drops approximately 5% below nominal. This pin also provides a power-ON reset signal if a capacitor is connected to the DELAY pin.

Precision Output: Standard product versions of the LP2987 and LP2988 are available with output voltages of 5.0V, 3.8V, 3.3V, 3.2V, 3.0V, or 2.8V, with specified accuracy of 0.5% (“A” grade) and 1% (standard grade) at room temperature.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.