8-pin (D) package image

LP2989AIMX-3.3/NOPB 활성

500mA, 16V, 저손실 전압 레귤레이터(전원 양호 및 활성화 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP2989AIM-3.3/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

LP2989의 주요 특징

  • 2.1-V to 16-V Input Voltage Range
  • 2.5-V to 5-V Fixed Output Voltage Options
  • Ultra-Low Dropout Voltage
  • 500-mA Continuous Output Current
  • Very Low Output Noise With External Capacitor
  • < 0.8-µA Quiescent Current When Shutdown
  • Low Ground Pin Current at All Loads
  • 0.75% Output Voltage Accuracy (A Grade)
  • High Peak Current Capability (800-mA typical)
  • Overtemperature and Overcurrent Protection
  • −40°C to 125°C Junction Temperature Range

LP2989에 대한 설명

The LP2989 is a fixed-output 500-mA precision LDO regulator designed for use with ceramic output capacitors.

Output noise can be reduced to 18 µV (typical) by connecting an external 10-nF capacitor to the bypass pin.

Using an optimized Vertically Integrated PNP (VIP) process, the LP2989 delivers superior performance:

  • Dropout Voltage: Typically 310 mV at 500-mA load, and 1 mV at 100-µA load.
  • Ground Pin Current: Typically 3 mA at 500-mA load, and 110 µA at 100-µA load.
  • Sleep Mode: The LP2989 draws less than 0.8-µA quiescent current when SHUTDOWN pin is pulled low.
  • Error Flag: The built-in error flag goes low when the output drops approximately 5% below nominal.
  • Precision Output: Output voltage accuracy is 0.75% (A grade) and 1.25% (standard grade) at room temperature.

For output voltages < 2 V, see LP2989LV (SNVS086) data sheet.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP2989AIM-3.3/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.