3-pin (NDP) package image

LP38691DT-2.5/NOPB 활성

500mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP38691DTX-2.5/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 TO-252 (NDP) | 3
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

LP38691의 주요 특징

  • Wide Input Voltage Range (2.7 V to 10 V)
  • All WSON Options are Available as AEC-Q100 Grade 1
  • 2% Output Accuracy (25°C)
  • Low Dropout Voltage: 250 mV at 500 mA (Typical,
    5 V Out)
  • Precision (Trimmed) Bandgap Reference
  • Ensured Specifications for –40°C to 125°C
  • 1-µA Off-State Quiescent Current
  • Thermal Overload Protection
  • Foldback Current Limiting
  • Ground Pin Current: 55 µA (typical) at full load
  • Enable Pin (LP38693)

LP38691에 대한 설명

The LP3869x low-dropout CMOS linear regulators provide tight output tolerance (2% typical), extremely low dropout voltage (250 mV at 500-mA load current, VOUT = 5 V), and excellent AC performance using ultralow equivalent series resistance (ESR) ceramic output capacitors.

The low thermal resistance of the WSON, SOT-223, and TO-252 packages allow use of the full operating current even in high ambient temperature environments.

The use of a PMOS power transistor means that no DC base-drive current is required to bias it, thus allowing ground pin current to remain below 100 µA regardless of load current, input voltage, or operating temperature.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP38691DTX-2.5/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.