5-pin (KTT) package image

LP3873ESX-1.8/NOPB 활성

2.5 V 및 3.3V용 3A, 초저손실 전압 레귤레이터(전원 양호 및 활성화 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP3873ES-1.8/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 45 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS 면제
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-245C-168 HR
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
패키지 | 핀 TO-263 (KTT) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 500 | LARGE T&R

LP3873의 주요 특징

  • Ultra Low Dropout Voltage
  • Low Ground Pin Current
  • Load Regulation of 0.08%
  • 1µA Quiescent Current in Shutdown Mode
  • Ensured Output Current of 3A DC
  • Available in DDPAK/TO-263 and TO-220 Packages
  • Output Voltage Accuracy ± 1.5%
  • Error Flag Indicates Output Status
  • Sense Option Improves Load Regulation
  • Minimum Output Capacitor Requirements
  • Overtemperature/overcurrent Protection
  • −40°C to +125°C Junction Temperature Range

All trademarks are the property of their respective owners.

LP3873에 대한 설명

The LP3873/LP3876 series of fast ultra low-dropout linear regulators operate from a +2.5V to +7.0V input supply. Wide range of preset output voltage options are available. These ultra low dropout linear regulators respond very quickly to step changes in load, which makes them suitable for low voltage microprocessor applications. The LP3873/LP3876 are developed on a CMOS process which allows low quiescent current operation independent of output load current. This CMOS process also allows the LP3873/LP3876 to operate under extremely low dropout conditions.

Dropout Voltage: Ultra low dropout voltage; typically 80mV at 300mA load current and 800mV at 3A load current.

Ground Pin Current: Typically 6mA at 3A load current.

Shutdown Mode: Typically 1µA quiescent current when the shutdown pin is pulled low.

Error Flag:Error flag goes low when the output voltage drops 10% below nominal value.

SENSE: Sense pin improves regulation at remote loads.

Precision Output Voltage: Multiple output voltage options are available ranging from 1.8V to 5.0V with an ensured accuracy of ±1.5% at room temperature, and ±3.0% over all conditions (varying line, load, and temperature).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP3873ES-1.8/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 45 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.