5-pin (NDC) package image

LP3965EMP-1.8/NOPB 활성

1.5A, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 및 감지 지원)
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
패키지 | 핀 SOT-223 (NDC) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R

LP3965의 주요 특징

  • Ultra Low Dropout Voltage
  • Low Ground Pin Current
  • Load Regulation of 0.04%
  • 15µA Quiescent Current in Shutdown Mode
  • Specified Output Current of 1.5A DC
  • Available in SOT-223,SFM/TO-263 and TO-220 Packages
  • Output Voltage Accuracy ± 1.5%
  • Error Flag Indicates Output Status (LP3962)
  • Sense Option Improves Better Load Regulation (LP3965)
  • Extremely Low Output Capacitor Requirements
  • Overtemperature/Overcurrent Protection
  • −40°C to +125°C Junction Temperature Range

All trademarks are the property of their respective owners.

LP3965에 대한 설명

The LP3962/LP3965 series of fast ultra low-dropout linear regulators operate from a +2.5V to +7.0V input supply. Wide range of preset output voltage options are available. These ultra low dropout linear regulators respond very fast to step changes in load which makes them suitable for low voltage microprocessor applications. The LP3962/LP3965 are developed on a CMOS process which allows low quiescent current operation independent of output load current. This CMOS process also allows the LP3962/LP3965 to operate under extremely low dropout conditions.

Dropout Voltage: Ultra low dropout voltage; typically 38mV at 150mA load current and 380mV at 1.5A load current.

Ground Pin Current: Typically 5mA at 1.5A load current.

Shutdown Mode: Typically 15µA quiescent current when the shutdown pin is pulled low.

Error Flag: Error flag goes low when the output voltage drops 10% below nominal value (for LP3962).

SENSE: Sense pin improves regulation at remote loads. (For LP3965)

Precision Output Voltage: Multiple output voltage options are available ranging from 1.2V to 5.0V and adjustable (LP3965), with a specified accuracy of ±1.5% at room temperature, and ±3.0% over all conditions (varying line, load, and temperature).

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.