8-pin (DGK) package image

LP3982IMM-ADJ/NOPB 활성

300mA, 고정밀, 저손실 전압 레귤레이터(전원 양호 및 활성화 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP3982IMMX-ADJ/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R
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
패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LP3982의 주요 특징

  • 2.5-V to 6-V Input Range
  • MAX8860 Pin, Package, and Specification Compatible
  • 300-mA Output Current
  • 120-mV Typical Dropout at 300 mA
  • 90-µA Typical Quiescent Current
  • 1-nA Typical Shutdown Mode
  • 60-dB Typical PSRR
  • 120-µs Typical Turnon Time
  • Stable With Small Ceramic Output Capacitors
  • 37-µVRMS Output Voltage Noise
    (10 Hz to 100 kHz)
  • Overtemperature/Overcurrent Protection
  • ±2% Output Voltage Tolerance
  • Create a Custom Design Using the LP3982 With the WEBENCH® Power Designer

LP3982에 대한 설명

The LP3982 low-dropout (LDO) CMOS linear regulator is available in 1.8-V, 2.5-V, 2.82-V, 3-V,
3.3-V, and adjustable versions. They deliver 300 mA of output current. Packaged in an 8-pin VSSOP, the LP3982 is pin- and package-compatible with Maxim’s MAX8860. The LM3982 is also available in the small footprint WSON package.

The LP3982 suits battery-powered applications because of its shutdown mode (1 nA typical), low quiescent current (90 µA typical), and LDO voltage (120 mV typical). The low dropout voltage allows for more utilization of a battery’s available energy by operating closer to its end-of-life voltage. The LP3982 device’s PMOS output transistor consumes relatively no drive current compared to PNP LDO regulators.

This PMOS regulator is stable with small ceramic capacitive loads (2.2 µF typical).

These devices also include regulation fault detection, a bandgap voltage reference, constant current limiting, and thermal-overload protection.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP3982IMMX-ADJ/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.