4-pin (YZR) package image

LP3990TL-1.2/NOPB 활성

150mA, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 및 낮은 VOUT 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP3990TLX-1.2/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
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
패키지 | 핀 DSBGA (YZR) | 4
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LP3990의 주요 특징

  • 1% Voltage Accuracy at Room Temperature
  • Stable with Ceramic Capacitor
  • Logic Controlled Enable
  • No Noise Bypass Capacitor Required
  • Thermal-Overload and Short-Circuit
    Protection
  • Input Voltage Range, 2 V to 6 V
  • Output Voltage Range, 0.8 V to 3.3 V
  • Output Current, 150 mA
  • Output Stable - Capacitors, 1 µF
  • Virtually Zero IQ (Disabled), < 10 nA
  • Very Low IQ (Enabled), 43 µA
  • Low Output Noise, 150 µVRMS
  • PSRR, 55 dB at 1 kHz
  • Fast Start-Up, 105 µs

LP3990에 대한 설명

The LP3990 regulator is designed to meet the requirements of portable, battery-powered systems providing an accurate output voltage, low-noise, and low-quiescent current. The LP3990 will provide a 0.8-V output from the low input voltage of 2 V at up to a 150-mA load current. When switched into shutdown mode via a logic signal at the enable pin (EN), the power consumption is reduced to virtually zero.

The LP3990 is designed to be stable with space-saving ceramic capacitors with values as low as 1 µF.

Performance is specified for a –40°C to 125°C junction temperature range.

For output voltages other than 0.8 V, 1.2 V, 1.35 V, 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 2.8 V, or 3.3 V, please contact the Texas Instruments sales office.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP3990TLX-1.2/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.