6-pin (NGD) package image

LP3995ILD-3.0/NOPB 활성

150mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성 출력 방전 및 바이패스 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 WSON (NGD) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LP3995의 주요 특징

  • Input Range: 2.5 V to 6 V
  • Accurate Output Voltage: ±75 mV / 2%
  • Typical Dropout with 150 mA Load: 60 mV
  • Virtually Zero Quiescent Current When Disabled
  • Low Output Voltage Noise
  • Stable With a 1-µF Output Capacitor
  • Output Current: 150 mA
  • Fast Turnon: 30 µs (Typical)
  • Fast Turnoff: 175 µs (Typical)
  • Stable With Ceramic Capacitor
  • Logic Controlled Enable
  • Fast Turnon
  • Active Disable for Fast Turnoff
  • Thermal-Overload and Short-Circuit Protection
  • −40 to +125°C Junction Temperature Range for
    Operation

LP3995에 대한 설명

The LP3995 linear regulator is designed to meet the requirements of portable battery-powered applications, providing an accurate output voltage with low noise and low quiescent current. Ideally suited for powering RF and analog devices, this device can also be used to meet more general circuit needs in which a fast turnoff is essential.

For battery-powered applications the low dropout and low ground current provided by the device allows the lifetime of the battery to be maximized. The Enable(/Disable) control function allows the system to further extend the battery lifetime by reducing the power consumption to virtually zero. This function also incorporates an active discharge circuit on the output for faster device shutdown. Where the fast turnoff is not required the LP3999 linear regulator is recommended. The LP3995 also features internal protection against short-circuit currents and overtemperature conditions.

The LP3995 is designed to be stable with small 1-µF ceramic capacitors. The small outline of the LP3995 DSBGA package with the required ceramic capacitors can realize a system application within minimal board area. Performance is specified for a −40°C to +125°C temperature range.

The LP3995 is available in fixed output voltages from 1.5 V to 3.3 V, in DSBGA or WSON packages. For other package options or output-voltage options, contact your local TI sales office.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.