10-pin (DSC) package image

LP3996SD-3033/NOPB 활성

전원 양호 및 활성화를 지원하는 150mA, 저 IQ, 듀얼 채널 저손실 전압 레귤레이터
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
패키지 | 핀 WSON (DSC) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LP3996의 주요 특징

  • 2 LDO Outputs with Independent Enable
  • 1.5% Accuracy at Room Temperature, 3% Over
    Temperature
  • Power-On-Reset Function with Adjustable
    Delay
  • Thermal Shutdown Protection
  • Stable with Ceramic Capacitors

KEY SPECIFICATIONS

  • Input Voltage Range 2.0V to 6.0V
  • Low Dropout Voltage 210 mV at 300 mA
  • Ultra-Low IQ (Enabled) 35 µA
  • Virtually Zero IQ (Disabled) <10 nA
  • Package Available in Lead-Free Option
    10-pin 3 mm × 3 mm

LP3996에 대한 설명

The LP3996 is a dual low dropout regulator with power-on-reset circuit. The first regulator can source 150 mA, while the second is capable of sourcing 300 mA and has a power-on-reset function included.

The LP3996 provides 1.5% accuracy requiring an ultra low quiescent current of 35 µA. Separate enable pins allow each output of the LP3996 to be shut down, drawing virtually zero current.

The LP3996 is designed to be stable with small footprint ceramic capacitors down to 1 µF. An external capacitor may be used to set the POR delay time as required.

The LP3996 is available in fixed output voltages and comes in a 10-pin, 3 mm × 3 mm package.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.