5-pin (YZR) package image

LP3999ITLX-1.8/NOPB 활성

150mA, 저잡음, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP3999ITL-1.8/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
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
패키지 | 핀 DSBGA (YZR) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LP3999의 주요 특징

  • 5 pin DSBGA Package
  • Stable with Ceramic Capacitor
  • Logic Controlled Enable
  • Fast Turn-on
  • Thermal-overload and short-circuit protection
  • −40 to +125°C junction temperature range for operation

Key Specifications

  • 2.5V to 6.0V Input Range
  • Accurate Output Voltage; ±75mV / 2%
  • 60 mV Typical Dropout with 150 mA Load. Vout > 2.5V
  • Virtually Zero Quiescent Current when Disabled
  • 10 μVrms Output Noise Over 10Hz to 100kHz
  • Stable with a 1 μF Output Capacitor
  • Ensured 150 mA Output Current
  • Fast Turn-on Time; 140 μs (Typ.)

All trademarks are the property of their respective owners.

LP3999에 대한 설명

The LP3999 regulator is designed to meet the requirements of portable wireless battery-powered applications and will provide an accurate output voltage with low noise and low quiescent current. Ideally suited for powering RF/Analog devices this device will also be used to meet more general circuit requirements.

For battery powered applications the low dropout and low ground current provided by the device allows the lifetime of the battery to be maximized.The inclusion of an Enable(disable) control can be used by the system to further extend the battery lifetime by reducing the power consumption to virtually zero. Should the application require a device with an active disable function please refer to device LP3995.

The LP3999 also features internal protection against short-circuit currents and over-temperature conditions.

The LP3999 is designed to be stable with small 1.0 µF ceramic capacitors. The small outline of the LP3999 DSBGA package with the required ceramic capacitors can realize a system application within minimal board area.

Performance is specified for a −40°C to +125°C temperature range.

The device is available in DSBGA package. For other package options contact your local TI sales office.

The device is available in fixed output voltages in the ranges of 1.5V to 3.3V. For availability, please contact your local TI sales office.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP3999ITL-1.8/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.