6-pin (NGF) package image

LP5900SDX-2.7/NOPB 활성

150mA, 저잡음, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP5900SD-2.7/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
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
패키지 | 핀 WSON (NGF) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 4,500 | LARGE T&R

LP5900의 주요 특징

  • Input Voltage Range, 2.5 V to 5.5 V
  • Output Voltage Range, 1.5 V to 4.5 V
  • Stable with 0.47-μF Ceramic Input and Output Capacitors
  • No Noise Bypass Capacitor Required
  • Logic Controlled Enable
  • Thermal-Overload and Short-Circuit Protection
  • −40°C to 125°C Junction Temperature Range for Operation
  • Output Current, 150 mA
  • Low Output Voltage Noise, 6.5 μVRMS
  • PSRR, 75 dB at 1 kHz
  • Output Voltage Tolerance, ±2%
  • Virturally Zero IQ (Disabled), < 1 µA
  • Very Low IQ (Enabled), 25 μA
  • Start-up Time, 150 μs
  • Low Dropout, 80 mV Typ.

LP5900에 대한 설명

The LP5900 is an LDO capable of supplying 150-mA output current. Designed to meet the requirements of RF and analog circuits, the LP5900 device provides low noise, high PSRR, low quiescent current, and low line transient response figures. Using new innovative design techniques the LP5900 offers class-leading device noise performance without a noise bypass capacitor.

The device is designed to work with 0.47-μF input and output ceramic capacitors (no bypass capacitor required).

The device is available in a DSBGA (YZR) package and a WSON package; the device is also available in an extremely thin DSBGA (YPF) package. For all voltage and package options available today, see the Package Option Addendum (POA) at the end of this data sheet. For any other fixed output voltages from 1.5 V to 4.5 V in 25-mV steps and all other package options, contact your local TI Sales office.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP5900SD-2.7/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.