4-pin (DQN) package image

LP590713QDQNRQ1 활성

저 IQ, 활성화를 지원하는 오토모티브, 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 X2SON (DQN) | 4
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LP5907-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to 125°C, TA
  • Input voltage range: 2.2 V to 5.5 V
  • Output voltage range: 1.2 V to 4.5 V
  • Stable with 1-µF ceramic input and output capacitors
  • No noise bypass capacitor required
  • Remote output capacitor placement
  • Thermal-overload and short-circuit protection
  • Output current: 250 mA
  • Low output voltage noise: < 6.5 µVRMS
  • PSRR: 82 dB at 1 kHz
  • Output voltage tolerance: ±2%
  • Virtually zero IQ (disabled): < 1 µA
  • Very low IQ (enabled): 12 µA
  • Start-up time: 80 µs
  • Low dropout: 120 mV (typical)
  • –40°C to 125°C junction temperature range for operation

LP5907-Q1에 대한 설명

The LP5907-Q1 is a low-noise LDO that can supply 250 mA of output current. Designed to meet the requirements of RF and analog circuits, the LP5907-Q1 provides low noise, high PSRR, low quiescent current, and low line or load transient response figures. Using new innovative design techniques, the LP5907-Q1 offers class-leading noise performance without a noise bypass capacitor and the ability for remote output capacitor placement.

The device is designed to work with a 1-µF input and a 1-µF output ceramic capacitor (no separate noise bypass capacitor is required).

This device is available with fixed output voltages from 1.2 V to 4.5 V in 25-mV steps. Contact Texas Instruments Sales for specific voltage option needs.



















가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.