4-pin (DQN) package image

LP5907SNX-3.1/NOPB 활성

저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터
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
패키지 | 핀 X2SON (DQN) | 4
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LP5907의 주요 특징

  • For a more updated portfolio device, see the TPS7A20
  • Input voltage range: 2.2V to 5.5V
  • Output voltage range: 1.2V to 4.5V
  • Stable with 1-µF ceramic input and output capacitors
  • No noise bypass capacitor required
  • Remote output capacitor placement
  • Thermal-overload and short-circuit protection
  • Operating junction temperature: –40°C to 125°C
  • Low output voltage noise: < 6.5µVRMS
  • PSRR: 82dB at 1kHz
  • Output voltage tolerance: ±2%
  • Very low IQ (enabled): 12µA
  • Low dropout: 120mV (typical)
  • Create a custom design using the LP5907 with the WEBENCH Power Designer

LP5907에 대한 설명

The LP5907 is a low-noise LDO that can supply up to 250mA output current. Designed to meet the requirements of RF and analog circuits, the LP5907 provides low noise, high PSRR, low quiescent current, and low line or load transient response figures. Using innovative design techniques, the LP5907 offers class-leading noise performance without a noise bypass capacitor and the ability for remote output capacitor placement.

The device is designed to work with a 1µF input and a 1µF output ceramic capacitor (no separate noise bypass capacitor is required).

This device is available with fixed output voltages from 1.2V to 4.5V in 25mV steps. Contact Texas Instruments Sales for specific voltage option needs.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.